Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
I sigilli di plastica a lunghezza fissa rappresentano un modo semplice ed economico per scoraggiare i furti e segnalare le prove di manomissione o violazione delle merci. Sono ideali per proteggere le porte di camion e container.
La nostra gamma è disponibile in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.
InnoLock è dotato di una linguetta piatta a strappo per una rimozione facile e senza utensili. Il sigillo è dotato di una ganascia di chiusura metallica anti-manomissione.
OctoLock e TwinLock sono opzioni interamente in plastica. OctoLock ha una testa ottagonale per impieghi gravosi e presenta un punto di rottura predeterminato. OctoLock e TwinLock beneficiano di un doppio meccanismo di blocco con una ganascia in acetale che ha un punto di fusione più alto del polipropilene (PP).
Anche TwinLock ha un punto di rottura preimpostato per facilitare la rimozione. È dotato di un design ad anello fisso. Per ottenere tutti i vantaggi della sicurezza del doppio meccanismo di blocco, inserire fino a sentire un secondo clic.
Elevata resistenza alla rottura:9,5 kg e 15 kg
I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.
Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare