Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ASTM NEMA Serrature a camma

 (19 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusura a compressione alza e gira

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a camma - Alza e Gira

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Chiusure a camma alza e gira (serrature) con semplice operazione di sollevamento e rotazione e azione di compressione. Si assemblano facilmente utilizzando una staffa o un fissaggio a scatto.

Queste chiusure sono dotate di una maniglia a basso profilo che può essere riposta quando non viene utilizzata. Inoltre, sono dotate di una semplice regolazione dell'impugnatura per una maggiore comodità. La gamma è disponibile in diversi modelli che presentano una serie di proprietà uniche. Le chiusure a camma alza e gira possono essere utilizzate in una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui, ma non solo, quadri elettrici, coperture di macchinari, attrezzature ferroviarie e per l'edilizia.

I modelli presenti nella gamma includono: chiusure a compressione con compressione presente di 5 mm, maniglie girevoli in una gamma di dimensioni con design a molla e a scatto, con opzioni azionabili tramite pulsante e opzioni interamente in metallo. Sono incluse anche le chiusure a maniglia articolate che ottimizzano le prestazioni in condizioni di vibrazione e le chiusure ad asta a tre punti con riduttore integrato per il bloccaggio a più punti.

Caratteristiche

  • Versione sinistrorsa e destrorsa
  • Opzioni vendute con e senza camme e/o azionamenti
  • I tipi di serratura includono: senza chiave, con chiave uguale (incluse le opzioni di alta sicurezza), con chiave CH751, con chiave Euro, con chiave diversa, con doppio spacco da 5 mm e lucchetto
  • Ogni serratura è corredata da due chiavi (ove previsto)
  • Opzioni con chiave disponibili con otturatore in acciaio inossidabile (cappuccio antipolvere)

Specifiche
  • Materiali: lega di zinco e poliammide 6 riempita al 30% di vetro
  • Materiali camma: acciaio e poliammide 6 riempita al 30% di vetro
  • Materiali boccola/guarnizione: gomma e poliuretano (PU)
  • Opzioni di finitura: opaco, verniciatura a polvere, cromatura e zincatura
  • Colori: naturale (argento) e nero
  • Opzioni classificazione DIN-EN ISO 1043-1 e DIN-EN 1774
  • Opzioni classificazione IP65 e IP54
  • Opzioni classificazione NEMA 4
  • Opzioni conformità RoHS

Per colori personalizzati od opzioni alternative di cilindro e azionamento, contattate Essentra.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a camma - Impugnatura a L

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione - Manopola a farfalla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione - maniglia a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione regolabili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a leva a compressione a sbalzo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva a compressione a sbalzo sono disponibili con una gamma di serraggio regolabile da 0-24 mm o 24-26 mm. Possono essere fornite con chiave uguale, diversa o senza meccanismo di chiusura. In caso di chiusura, vengono fornite con due chiavi per serratura.

Sono adatte per pannelli di spessore inferiore a 2 mm e sono caratterizzate da un design a scatto esteticamente gradevole. Realizzata in lega di zinco pressofuso, la chiusura è verniciata a polvere nera per dare una finitura esteticamente gradevole.

  • Adatte ad attacchi M5 (non forniti)
  • Offrono una buona compressione della guarnizione
  • Serratura facile da usare
  • Modelli a scatto inclusi: rialzato, a filo e sopraelevato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - A farfalla con alloggiamento extra lungo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro - Con molla/IP65

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I chiavistelli da un quarto di giro sono molto utilizzati e vengono impiegati negli armadietti e negli involucri che richiedono controllo delle vibrazioni. L'alloggiamento è dotato di molla interna per fornire una compressione di 1,5 mm. Un O-ring garantisce la tenuta tra la molla e il driver. Questa gamma IP65 offre una vasta combinazione di materiali e finiture oltre a diversi intervalli di serraggio per soddisfare innumerevoli applicazioni. Le camme non ruotano oltre il quarto di giro grazie alla presenza della linguetta di arresto.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro a molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure filettate a quarto di giro in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a un quarto di giro con molla sono realizzate in poliammide rinforzata al 30% con fibra di vetro. Si tratta di un'alternativa leggera alla nostra gamma di chiusure a un quarto di giro in lega di zinco pressofuso.

La gamma offre una serie di opzioni di bloccaggio, con modelli di testa che includono: doppio spacco da 5 mm, quadrato da 8 mm, a triangolo e scanalato da 8 mm.

Le chiusure sono fornite con un dado di bloccaggio in metallo, ma è possibile acquistare separatamente un dado di bloccaggio in plastica.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Mini chiavistelli a molla a un quarto di giro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Mini chiusure a compressione regolabile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serratura a quarto di giro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)