Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le chiavi di ricambio per chiusure a pressione forniscono una copia esatta della chiave tubolare originale per serrature che in genere sono installate nelle porte di vetro scorrevoli e nelle vetrine.
Inserita nella parte posteriore di due porte di vetro scorrevoli, il corpo interno viene spinto in avanti per impedire l'apertura delle porte. Queste serrature sono la soluzione ideale per vetrine che contengono oggetti di valore e bacheche in vetro con un nucleo anti-perforazione.
Le serrature a pressione per guida inferiore offrono un buon livello di sicurezza per le porte in vetro scorrevoli poiché si chiudono attraverso tale guida. L'azione di chiusura a pressione consente di risparmiare tempo negli ambienti impegnativi. La serratura in lega di zinco pressofuso è dotata di nucleo anti-perforazione per maggiore sicurezza.
Questa gamma di serrature è fissata tramite un dado.Le serrature con pulsante a scatto sono adatte per applicazioni come porte scorrevoli, vetrine, sbarre di sicurezza e persiane. Il meccanismo con cilindro ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, utilizza la chiave per aprire". La possibilità di scegliere chiavi uguali o diverse garantisce il livello di sicurezza desiderato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare