Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Serratura a spinta

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Push Locks - Replacement Keys

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Push Lock Replacement Keys provide an exact, accurate copy of the original tubular key for locks commonly found on sliding glass doors and glass display cases.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Push Locks - Glass Door Pull

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Pull Push Locks are fitted to the rear-most of two sliding glass doors and the inner body springs forward to prevent the doors from opening. These locks are ideal for display cases containing high value items and glass-fronted notice boards with an anti-drill centre.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Push Locks - Bottom Rail Push

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Bottom Rail Push Locks offer a good level of security for sliding glass doors by locking through the bottom rail. The push to lock action saves time in busy environments and the die-cast zinc allow lock has an anti-drill centre for added security.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Pushlock Nut Fixing Locks

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)