Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Autoadesivo Ossido nero Senza elemento di blocco

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Sella di cablaggio con montaggio adesivo/a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.

Queste selle di cablaggio sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite o con retro autoadesivo. L'opzione adesiva è supportata da un nastro adesivo di alta qualità.

La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)