Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(8 categorie prodotti)
Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare