Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(154 categorie prodotti)
I dadi con fissaggio a spinta vengono applicati a pressione su un perno filettato. Per l'installazione, premere fino alla posizione desiderata, quindi bloccare con una rotazione a 180.
I dadi flangiati in bronzo sono un elemento importante dei gruppi di madreviti, ampiamente utilizzato nei sistemi di movimento lineare. Sono destinati ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti, dotati di elemento autolubrificante. Inoltre il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo questi dadi una delle scelte più popolari per i gruppi di madreviti.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.
Disponibili come dadi flangiati in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
I dadi per saldatura sono dotati di una filettatura ed è fondamentale che questa eviti di essere ricoperta da vernici a polvere o trattamenti superficiali. La nostra gamma di tappi per mascheratura con linguetta di tiro è progettata appositamente per la mascheratura di fori passanti non filettati o filettati ed è ideale per la mascheratura dei dadi per saldatura.
Questi dadi per mascheratura sono dotati di una linguetta a strappo che consente una rimozione facile e veloce. Il corpo del tappo è dotato di denti che fanno presa su una filettatura; questo assicura un accoppiamento positivo che mantiene sicuro il gruppo di mascheratura. Il materiale siliconico con cui sono fabbricati questi dadi per mascheratura è resistente agli agenti chimici e presenta un'elasticità che garantisce una migliore aderenza all'applicazione.
Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili. Disponibile in modelli standard o conici.
Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità.
Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.
La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.
Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
I ganci per merchandising sono ideali reggere componenti sospesi in cartone, espositori nel punto vendita ed espositori autoportanti. I modelli disponibili includono gancio singolo o doppio con diverse lunghezze di sospensione.
Guarnizione rotonda con spugna in EPDM o profili solidi in EPDM, finitura nera.
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Gli inserti a lamelle per tubi sono disponibili in due modelli con lamelle flessibili di diverso diametro per adattarsi a filettature NPT e opunte di perforazione. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre una connessione a frizione sicura con il diametro interno del tubo di accoppiamento, fornendo un'eccellente protezione contro l'ingresso di contaminanti.
Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.
Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.
Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.
Questi inserti tondi sono in poliammide (PA) nera e sono forniti con una base in acciaio, ideale per l'uso su pavimenti in moquette. Sono pronti per l'installazione con meccanismo a scatto e sono disponibili nelle varianti fisse o articolate.
Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. La finitura di alta qualità è ideale per la presentazione dei prodotti.
L'inserto rotondo presenta un gambo scanalato che ne facilita l'inserimento. Garantisce inoltre un'ottima capacità di presa che contribuisce a mantenere l'inserto fissato nell'assemblaggio.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare