Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Permanente Policarbonato Rondelle piatte

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Flat Washers - Plastic

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: PA, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colour: Natural, Black, Brown
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)