Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili in varie dimensioni, sia metriche che in pollici, o combinate.
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la perdita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.
Questa gamma di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare