Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Non filettato Per vite Rondelle anticaduta

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Rondelle anticaduta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)