Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fisso Poliammide Rivetti rimovibili

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure di blocco a rimozione facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Maniglie di blocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a un quarto di giro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.

Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.

La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.

  • Tipi chiave a croce e con scanalatura
  • Adatti a un'ampia gamma di profondità del pannello e dimensioni dei fori di montaggio
  • Rilascio semplificato e montaggio rapido
  • Si blocca e si sblocca con una semplice rotazione di un quarto di giro
  • Materiali: acetale, copolimero di acetale, POM, nylon e PA
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB e UL94 V2
  • Colori: bianco, naturale e nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rivetti a vite in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I rivetti a vite in plastica sono elementi di fissaggio a sgancio rapido, adatti per pannelli di sicurezza e componenti che devono essere sostituiti in fretta. Possono essere facilmente installati, serrati, allentati e rimossi con un cacciavite a croce.

La nostra gamma comprende diverse opzioni in termini di materiali, come rivetti in nylon 6 e nylon 6/6 con innesto a croce per montaggio e smontaggio semplificati. Sono ideali per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle loro bu materiali dei perni. La versione con perno in acetale può essere usata su materiali pieni o cavi come legno, cemento, metallo, plastica, piastrelle e mattoni. La versione in acciaio zincato offre un isolamento termico ed elettrico eccellente, oltre a una resistenza all'estrazione elevata. Sono disponibili anche opzioni in poliammide PA6, adatte a diametri maggiori del foro e in grado di offrire una resistenza di ritenzione elevata.

  • Installazione semplice e veloce
  • Elevata resistenza e versatilità
  • Colori: bianco, nero e naturale
  • Tipi di testa: tonda, a cupola ribassata e a fungo
  • Tipi chiave a croce e con scanalatura

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)