Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(11 categorie prodotti)
Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.
Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.
La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.
Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.
La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.
Il perno a scatto crea un efficace giunto rapido che è facile e veloce da montare; particolarmente utile per le applicazioni che non consentono l'uso di viti e dadi.
I chiodi a scatto sono l'opzione ideale per fissare i connettori alle schede dei circuiti stampati (PCB) prima della saldatura. Inoltre, possono essere utilizzati anche come elementi di fissaggio standard a pressione per i pannelli. Sono facili da usare: basta inserirli nel foro del pannello e spingerli verso il basso. Forniscono una finitura pulita e ordinata.
Questa gamma è caratterizzata da chiodi a scatto con un design a freccia, per una presa più sicura e un ampio raggio di serraggio.
I chiodi a scatto si agganciano e si bloccano facilmente in fori prepunzonati e presentano un'eccellente resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Questi rivetti a pressione sono dotati di un perno per facilitare l'installazione a pressione. Sono rivetti versatili che possono essere montati in fori rotondi, quadrati o rettangolari. Il montaggio nei fori quadrati è utilizzato per applicazioni antirotazione.
Il rivetto è dotato di un perno e di un passacavo e viene fornito assemblato o preassemblato. Questi rivetti possono anche essere rimossi dopo l'installazione, per maggiore comodità.
Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
I rivetti per dissipatori di calore sono montati a molla. Vengono utilizzati per fissare un dissipatore di calore a un chip del processore su un circuito stampato. La molla metallica esercita una pressione continua sul dissipatore di calore fino all'indurimento dell'adesivo termico.
La nostra gamma prevede due opzioni. Una è dotata di una molla in acciaio cromato e l'altra di una molla in acciaio inossidabile. L'opzione in acciaio inossidabile può essere installata anche con un cacciavite a croce.
I rivetti a spinta con bottone di fissaggio creano una soluzione di bloccaggio a tenuta che unisce due oggetti. Sono ideali per le applicazioni in cui non è possibile utilizzare elementi di fissaggio metallici, come ad esempio le applicazioni elettriche e i circuiti stampati.
Le alette di tensionamento aiutano a bloccare saldamente il rivetto in posizione e coprono una superficie più ampia. Il rivetto può essere rimosso solo dal lato inferiore del pannello.
La nostra gamma comprende due tipi. Il tipo 1 scatta bloccandosi in un foro di 4 mm di diametro e il tipo 2 in un foro di 4,8 mm di diametro.
I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.
La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.
Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.
I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.
La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.
Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.
Per un fissaggio facile e veloce, la nostra gamma di utensili manuali per rivetti è ideale per l'installazione dei rivetti.
La nostra gamma comprende un utensile manuale in metallo plastificato di colore nero. Questo utensile pratico e facile da usare garantisce un fissaggio sicuro dei rivetti a pressione. Istruzioni di installazione: basta posizionare l'utensile per rivetti sullo stelo del rivetto e premere verso il basso.
Sono disponibili anche accessori di installazione in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) di colore verde. Questo strumento è disponibile per i rivetti a espansione e offre un montaggio più rapido e maggiore accuratezza. L'ABS presenta una buona resistenza a calore, urti, agenti chimici e abrasione. Ha anche un'ottima stabilità, resistenza alla trazione, durezza superficiale, rigidità e proprietà elettriche, oltre a gestire bene le basse temperature. L'ampia testa del pistoncino e l'impugnatura grippante riducono la forza che deve essere esercitata all'operatore.Istruzioni di installazione: caricare il rivetto nell'utensile e inserirlo nel foro di applicazione. La pressione sul pistoncino libera il perno ed espande il rivetto nel gruppo.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare