Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Regolabile Rotative

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniere a frizione regolabili - Con vite su un lato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a frizione regolabile sono azionate mediante la regolazione della singola coppia utilizzando la vite. Sono utilizzate per tenere in posizione porte o pannelli. La vite di regolazione è in acciaio inossidabile. La cerniera media è adatta ai fissaggi M4 e la cerniera grande è adatta ai fissaggi M6, entrambi venduti separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione - Regolabile/Con manopola a farfalla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a compressione a leva a filo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)