Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Raccordi a 2 vie per assemblaggio pannelli

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

2 Way Panel Formers - Fixed

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

2 Way Fixed Panel Formers can join two display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 60, 90 or 180 degrees or as a straight connector. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use, and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)