Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN NEMA PVDF

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Dadi esagonali standard - Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colori: naturale, nero, marrone
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)