Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Le guarnizioni di protezione dei bordi dei tubi sono fornite in un comodo rotolo. Sono ideali per proteggere il bordo di un tubo da danni e corrosione che potrebbero compromettere la qualità finale della saldatura, quando il tubo viene saldato a un altro tubo o a una flangia.
Le guarnizioni sono semplici da tagliare alla lunghezza corretta per l'applicazione, il che rappresenta un enorme vantaggio a livello di assemblaggio rispetto ad altri prodotti. La soluzione in rotolo è particolarmente adatta per le applicazioni in loco, quando si lavora sul campo.
Protegge le estremità smussate dei tubi durante la spedizione, lo stoccaggio e l'installazione in varie applicazioni del settore petrolifero e del gas.
I tappi di fermo per la protezione delle flange fissano i dischi protettivi alle flange ai gruppi di flange dei tubi. Presentano un design a doppia funzione che combina protezione della flangia e capacità di ritenzione.I tappi per la protezione per flangia fissano i dischi di protezione (venduti separatamente) alla superficie della flangia.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare