Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS PVC Non filettato

 (11 categorie prodotti)


Cappucci con linguetta di tiro

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
  • They can be reused.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRQCF

Cappucci di protezione per albero motore

Le calotte di protezione per alberi di trasmissione proteggono le estremità degli alberi di trasmissione esposti dall'olio e dalle sostanze chimiche, durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono resistenti agli strappi e alle spaccature.I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.Conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R Materiale: LDPE, PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1079

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappucci per raccordi Banjo

I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.

  • Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con raccordi Banjo. Forniscono una copertura di assemblaggio esterna durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia.
  • L'opzione in PVC flessibile garantisce un'aderenza perfetta e una rapida applicazione e rimozione. Le opzioni in HDPE garantiscono una presa salda con un semplice clic.
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E
Materiale: HDPE, PVC Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1071, SRF0005

Cappucci terminali

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Cappucci terminali quadrati

I cappucci terminali quadrati proteggono gli articoli tubolari, offrendo al tempo stesso una finitura estetica e lucida. Il materiale flessibile garantisce una perfetta aderenza e una tenuta sicura.Finitura ideale per prodotti tubolari.Materiale flessibile, che consente di montare il componente con facilità.Proteggono i tubi da sporcizia, polvere e altri detriti. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1523

Cappucci terminali rotondi in vinile

I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461