Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Pulsante d'arresto di emergenza

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Push Button Switch - Plastic, Projected

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Switches - Push Button/Flush/Plastic

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Switches - Monoblock

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)