Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Protezione per tubi Protezioni per tubi idraulici

 (7 categorie prodotti)


Boccole per guaine di protezione

Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo. Questo previene danni e perdite e protegge i tubi dall'usura, dalla pressione e dalla corrosione.

  • Utilizzate per sigillare il manicotto su un tubo flessibile.
  • Aggraffate sul tubo.
Materiale: Alluminio Colore: Alluminio Codice Serie: SR1098

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Guaine di protezione per tubi a spirale per la sicurezza nelle miniere. Proprietà ritardanti di fiamma e antistatiche approvate, rendendole ideali per applicazioni sotterranee. Destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.

  • Testate e approvate in conformità alla specifica 182:1986 della British Coal, che soddisfa i requisiti dello schema non metallico per uso sotterraneo.
  • Testate e approvate dal Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, in conformità a FRAS NSW a AS2660 - 1991
  • Norma internazionale: ISO 6805
  • Brevetti applicabili: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia e Regno Unito 1062456, Stati Uniti 6286557
  • Ignifugo e antistatico.
Materiale: HDPE Colore: Grigio, Nero Codice Serie: SR1081

Manicotti antincendio

I manicotti antincendio standard e premium proteggono i cavi, i conduttori idraulici e le tubazioni in gomma da temperature estreme, fiamme, radiazioni termiche e fuoriuscite di metallo liquido. Il manicotto interno ha forti capacità isolanti e può resistere a temperature fino a 700 C. La variante Standard ha un rivestimento esterno più sottile rispetto all'opzione Premium.

  • Proteggono da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido
  • Mantengono la forma perfetta per una facile applicazione.
  • Ideali per cavi, conduttori idraulici e tubi flessibili.
  • Il filato di silicato di calcio Micron è realizzato in seta per evitare i residui spesso prodotti da un’alternativa in fibra di vetro.
Materiale: Silicone Colore: Argento, Rosso, Grigio Codice Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Manicotti per la protezione dei tubi

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082

Protezioni contro l'usura dei tubi

Le protezioni antiusura per tubi prevengono che superfici abrasive causino usura nei punti di contatto Le fascette possono essere fissate attraverso le scanalature stampate. Utilizzate sui tubi idraulici, linee di benzina e dell'olio.

  • Proteggono i tubi dall'usura derivante dal contatto con superfici abrasive
  • Materiale robustissimo con un'elevata resistenza all'usura
  • Scanalature stampate progettate per l'uso di fascette
  • Facilità di applicazione e rimozione
  • Utilizzabili su tubi idraulici, linee per carburante e olio, impianti frenanti, fasci di cavi e cavi della batteria.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero, Arancione Codice Serie: SR6000