Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica A spinta Protezioni per la parte rialzata della flangia

 (2 categorie prodotti)


Protezioni per flange a faccia rialzata e perni

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SR1355

Tappi di protezione per flange con superficie a gradino

I tappi di protezione per flange a superficie rialzata sono utilizzati per proteggere le flange per petrolio, gas e valore dell'acqua. Proteggono le superfici esposte delle apparecchiature e le condutture dallo sporco e dall'umidità, durante le operazioni di sabbiatura. Soddisfano i requisiti delle norme ANSI e ASME B16.5.

  • Progettati per la protezione delle flange con superficie rialzata.
  • Protezione per flange di valvole per petrolio, gas e acqua.
  • Design conico che aderisce perfettamente all’interno dei tubi.
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1372