Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Scanalato Protezioni flange - copertura totale della facciata

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Push In Full Face Flange Protectors

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Polyethylene (PE) and Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)