Menu Ricerca

Abbiamo trovato 4 tipi di prodotto per Antiscivolo, Plastica

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Antiscivolo

Elenco Griglia

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guaine di protezione a spirale FRAS sono ritardanti della fiamma e antistatiche; è quindi ideale per uso sotterraneo. Avendo eccezionali prestazioni anti-schiacciamento ed elevata resistenza all'abrasione la guaina riduce il rischio di infortuni sul lavoro ed è adatta ad avvolgere tubi singoli o multipli.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manicotti per la protezione dei tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I manicotti rapidi eliminano la contaminazione dalle linee idrauliche durante la sostituzione dei tubi. Sono resistenti a calore, ozono e abrasione e consentono una facile posa e rimozione dei fasci

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)