Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC A pressione Protezione per albero motore

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Driveshaft Protection Caps

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)