Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Laterale ‌Anima in acciaio elastico Profili di tenuta

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

PVC Edge Protector

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Flipper Gasket

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

A choice of single or dual flipper gaskets. The single flipper is made from EDPM material, whereas the dual flippers have hard rubber carrier to improve grip to a panel and a softer rubber to aid compression. Both profiles are flexible and can be pressed on by hand, making them a quick and easy solution. Black finish and has a steel spring core. Supplied in 20.0 metre rolls.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Bubble Gasket

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20.0 or 10.0 metre rolls.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)