Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon A innesto rapido Pressacavi

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Click In Cable Gland

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Cable Glands are used to manage cables while keeping the surroundings secure and structured. Resistant to environmental factors like moisture, dust, and UV rays. In addition, it is a reliable closure that is weather resistant and resistant to twisting, stress and snagging.

It has a click-in method that securely secures the cable in place without using any additional tools. It is used for various applications, including electrical wiring, HVAC systems, data or communication cables.

  • Material: PA
  • Colour: Light Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)