Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polipropilene Tubo e flangia

 (2 categorie prodotti)


Dischi per flange con fori

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Protezioni per flange a faccia rialzata e perni

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SR1355