Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polipropilene Stoccaggio e protezione per trasporto

 (13 categorie prodotti)


Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Copribordo

I copribordi sono progettati per proteggere le fascette di plastica e gli angoli esposti, e aiutano a migliorare la resistenza all'impilamento. Assorbono gli urti e distribuiscono la forza in modo uniforme, garantendo una migliore protezione.Utilizzato per proteggere reggette in plastica e angoli esposti.Funge da paracolpi, assorbendo gli urti e distribuendo la forza in modo uniforme lungo la propria lunghezza.Comunemente utilizzato in ambienti industriali, commerciali ed elettronici. Materiale: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Protezioni per angoli

Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041

Sigilli a cavo - corpo in metallo

I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.

  • I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Il cavo in acciaio può essere rimosso solo con un utensile.
  • Conformi a ISO17712: 2023 e C-TPAT con diametro di cavo 3,5 mm e superiore.
Materiale: PP Colore: Nero, Blu, Rosso, Bronzo Codice Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilli a chiodo

I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.

  • Un sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per la sicurezza delle merci importate ed esportate sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni tipiche includono: spedizione di container, container merci, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
  • Sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione inserita nella chiusura delle applicazioni quando il coperchio in plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente.
  • Conforme a ISO 17712: 2013 (solo perno rivestito) e C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sigilli a lunghezza fissa - Plastica

I sigilli in plastica a lunghezza fissa offrono un modo semplice ed economico per evitare i furti e fornire prove di manomissioni o violazioni. Ideali per la sicurezza di camion e container. Disponibili in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.Una tenuta economica con lunghezza fissa. Ideale per proteggere le porte di camion e container.Sono disponibili tre tipi, tra cui opzioni interamente in plastica.Facili da usare Materiale: , Polipropilene Colore: Blu, Bianco, Giallo, Rosso, Arancione, Verde Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilli di sicurezza

I sigilli di sicurezza offrono una chiusura a prova di manomissione per i contenitori di plastica, offrendo protezione contro il furto e la contaminazione. Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi. Disponibili in vari stili, tra cui il blocco a cavo e il sigillo EZE.

  • I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo anti-manomissione per contenitori in plastica, oltre a una protezione di sicurezza da furti e contaminazione.
  • Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi.
Materiale: Acciaio, PP, HIPS Colore: Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Sigilli per contatori

I sigilli per contatori sono progettati appositamente per evidenziare tentativi di manomissione o effrazione su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo con un filo sottile, compresi i contatori dell'acqua e dell'elettricità. Il filo viene inserito attraverso piccole aperture e tirato per fissarlo in posizione. La gamma include: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock e TwistLock.I sigilli per contatori sono progettati appositamente per rilevare eventuali manomissioni o effrazioni su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo a filo sottile.Il filo metallico sottile può essere inserito attraverso aperture piccole o difficilmente accessibili.Ideale per contatori di acqua ed elettricità, giunzioni e altre cassette di sicurezza. Materiale: PC, ABS, Policarbonato, Acciaio Colore: Blu, Giallo, Rosso, Arancione, Verde, Bianco, Naturale Codice Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta liscia

Questa gamma di sigilli Pull-Tight è caratterizzata da cinghie lisce e ganasce di bloccaggio in metallo, che offrono una chiara prova di manomissione in diverse applicazioni. La gamma comprende JawLock (versioni Mini e Maxi), SegureLock, TeraLock e SmoothLock.Sigilli regolabili con fascette lisce che consentono di individuare immediatamente le prove di una manomissione o violazione, in una varietà di applicazioni.Facili da applicare e serrare al diametro desiderato.Sono disponibili diversi tipi di guarnizione, tra cui quelli con etichette più lunghe e una linguetta strappabile per una facile e veloce rimozione. Materiale: , Polipropilene, PP Colore: Arancione, Blu, Rosso, Bianco, Verde, Giallo, Nero Codice Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta seghettata

Questi sigilli a tenuta stagna, interamente in plastica, garantiscono la prova di manomissione e la prevenzione dei furti. La gamma comprende PrimeLock, LightLock, AceLock e SentryLock. Progettati per l'installazione senza attrezzi e con diverse resistenze alla rottura.Gamma di sigilli a trazione interamente in plastica con fascetta dentellata ideale per afferrare materiali scivolosi.Evidenziano la prova di manomissione o violazione.Utilizzati per una facile identificazione dei dettagli di consegna per migliorare l’efficienza. Materiale: PP, , Polipropilene Colore: Blu, Rosso, Verde, Giallo, Bianco, Arancione Codice Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto

Il tappo di protezione aperto per cuscinetti offre una protezione duratura. Aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il suo design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Può resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +50 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0008

Tappo di protezione per cuscinetti - Chiuso

I tappi di protezione chiusi per cuscinetti offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli
  • Forniti in formato chiuso.
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0007