Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

NEMA Azionamento con utensile e cacciavite Poliammide

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Chiusure filettate a quarto di giro in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a un quarto di giro con molla sono realizzate in poliammide rinforzata al 30% con fibra di vetro. Si tratta di un'alternativa leggera alla nostra gamma di chiusure a un quarto di giro in lega di zinco pressofuso.

La gamma offre una serie di opzioni di bloccaggio, con modelli di testa che includono: doppio spacco da 5 mm, quadrato da 8 mm, a triangolo e scanalato da 8 mm.

Le chiusure sono fornite con un dado di bloccaggio in metallo, ma è possibile acquistare separatamente un dado di bloccaggio in plastica.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)