Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Testa tonda Plastica

 (100 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci a rimozione rapida

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Tappo a sgancio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. Il raccordo femmina è adatto a proteggere gli attacchi rapidi ISO 7241-1 Serie A e B.

Il cappuccio è progettato per rimanere attaccato al tubo. Offre una protezione superiore dall'ingresso di sporco e umidità e una resistenza alla corrosione.

  • Materiale: elastomero termoplastico (TPE)
  • Colori: blu, verde, rosso e giallo
  • Intervallo di temperatura: da -40F a 275F (da -40C a 135C)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci appendibili rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci appendibili rotondi in PVC sono in colore nero e sono molto utili perchè dotati di occhiello che permette di appederli ad un gancio. Sono flessibili, per un facile inserimento, e offrono una buona resistenza agli agenti atmosferici. Questo li rende una buona scelta per le applicazioni esterne.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci in vinile con linguetta di tiro sono dotati di una grande linguetta di tiro che consente una facile rimozione dal componente. Il materiale in PVC o EVA utilizzato per queste gamme fornisce una buona resistenza alla trazione e una maggiore flessibilità. La nostra gamma è disponibile nei colori nero, rosso e giallo e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci con rondella per tubi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Disponibili in LDPE o TPR, i cappucci a rondella per tubi vengono applicati sulle estremità di tubi flessibili o rigidi per impedirne lo scorrimento sopra i raccordi. La nostra gamma è disponibile nei colori giallo e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci flangiati sono progettati per proteggere la filettatura dei perni. Sono utilizzati nei settori automobilistico e ingegneristico e forniscono protezione generica. Le flange sui profili hanno diverse dimensioni consentendo alla chiave a bussola di funzionare senza rimuovere la protezione. Sono disponibili in vari materiali come LDPE, TPR, PVC e silicone. La nostra gamma è disponibile nei colori naturale, rosso e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flessibili per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per canne da giardino

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.

La loro funzione principale è quella di proteggere l'applicazione da danni e dall'ingresso di contaminanti estranei, oltre a offrire una certa protezione dagli agenti atmosferici.

Inoltre, fungono da cuscinetto protettivo, coprendo le estremità affilate esposte di bastoni e aste con cui gli utenti rischiano di entrare in contatto, evitando così lesioni accidentali.

Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) Colori: Verde e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.

Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.

Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.

La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.

  • Materiali: Gomma siliconica 600F (316C) e EPDM 425F (218)
  • Colori: Naturale e nero
  • Durezza: Durometro (Shore A) 55 + 5

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.

Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.

La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.

  • Materiale: polietilene lineare e a bassa densità (LLDPE e LDPE), cloruro di polivinile (PVC) e polietilene flessibile (PE)
  • Colori: nero, grigio, rosso e giallo
  • Soddisfa le specifiche ANSI e DIN

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi incassati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.

La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.

  • Adatti a una gamma di specifiche di tubi DIN:daDN 150fino aDN 1000.
  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene (PE)
  • Colori: nero e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci protezione perno

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione per perni in polietilene naturale a bassa densità vengono utilizzati per proteggere filettature UNF e BSP. La piccola flangia consente un facile inserimento con una chiave a bussola, senza la necessità di rimuovere il cappuccio di protezione. Questo consente una gestione più economica e offre un'ulteriore protezione dai contaminanti. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci di protezione per dadi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sferici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sferici a pressione sono una protezione per impieghi gravosi molto utilizzata. Possono adattarsi a diverse angolazioni delle gambe e migliorano la finitura. Possono essere usati anche come terminale decorativo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a brugola con coppia bassa. Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali con lamelle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 4