Menu Ricerca

Abbiamo trovato 14 tipi di prodotto per Plastica, Idraulica e protezione liquidi

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica


Cappucci a rimozione rapida

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Cappucci con rondella per tubi flessibili

I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758

Cinghie di tenuta per tubi - Cinghie di tenuta

Le cinghie per tubi sono dotate di una struttura ad anello. In questo modo si fissano in modo sicuro i tubi flessibili, consentendo loro di espandersi e contrarsi al variare della pressione. Offrono una soluzione di fissaggio sicura, regolabile e semplice Disponibili in due opzioni.Hanno un design a gancio e ad anello che mantiene saldamente i tubi, consentendo loro di espandersi e contrarsi in base alle fluttuazioni della pressioneResistenti agli agenti chimici e possono sopportare temperature elevate.Vengono utilizzati nelle applicazioni industriali e automobilistiche. Materiale: Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; acciaio nichelato, Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; Delrin Colore: Nero Codice Serie: SR1099

Connettori per tubi

I raccordi per tubi flessibili comprendono due, tre e quattro uscite con spine che sigillano i tubi flessibili o le tubazioni in modo sicuro e stretto. Si installano facilmente in una varietà di forme (I, T, L, X e Y). Resistenti alle sostanze chimiche

  • I connettori incrociati ad albero presentano due, tre o quattro uscite con lamelle che consentono il fissaggio sicuro di tubi flessibili o tubi per diverse applicazioni.
  • Questo gruppo di connettori offre una gamma di forme (I, T, L, X e Y).
  • Adatto per l’uso nell’industria automobilistica o chimica.
Materiale: HDPE, POM, Nylon Colore: Naturale Codice Serie: SR1935

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Guaine di protezione per tubi a spirale per la sicurezza nelle miniere. Proprietà ritardanti di fiamma e antistatiche approvate, rendendole ideali per applicazioni sotterranee. Destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.

  • Testate e approvate in conformità alla specifica 182:1986 della British Coal, che soddisfa i requisiti dello schema non metallico per uso sotterraneo.
  • Testate e approvate dal Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, in conformità a FRAS NSW a AS2660 - 1991
  • Norma internazionale: ISO 6805
  • Brevetti applicabili: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia e Regno Unito 1062456, Stati Uniti 6286557
  • Ignifugo e antistatico.
Materiale: HDPE Colore: Grigio, Nero Codice Serie: SR1081

Manicotti per la protezione dei tubi

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082

Morsetti per tubi in plastica

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

O-Ring e Kit guarnizioni per flangia SAE

Gli O-ring e i kit di tenuta per flange SAE sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni statiche e dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.

  • Progettate per formare una tenuta salda nei collegamenti flangiati, prevenendo perdite di fluidi o gas.
  • Sono flessibili e durevoli e sono in grado di resistere a pressioni e alle temperature riscontrate nei sistemi idraulici.
  • Vengono inserite nelle scanalature della flangia per garantire una tenuta salda e sicura.
Materiale: PU Colore: Blu Codice Serie: SR6158, SRV0070

Ring Seal Clamps

I morsetti con guarnizione ad anello sono disponibili con e senza profilo. Garantiscono la rilevazione e contenimento delle contaminazioni, contribuendo a ridurre le perdite di prodotto e aumentare la produttività. Hanno forti proprietà meccaniche e di tenuta Dotati di un sigillo blu per una facile identificazione.

  • I morsetti di tenuta ad anello sono la novità nel rilevamento e nel contenimento della contaminazione, contribuendo così a ridurre la perdita di prodotto e ad aumentare la produttività. Ideali per le industrie alimentari e farmaceutiche
  • I frammenti da 2 a 3 millimetri possono essere facilmente identificati da apparecchiature di rilevamento dei metalli utilizzate per rilevare prodotti contaminati dalle linee di processo.
  • Conformi agli standard della Food and Drug Administration.
Materiale: VMQ, FKM, EPDM Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappi con liguetta laterale per DKO

I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.Protegge i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione da danni e contaminanti.L’estremità flessibile si inserisce perfettamente nel dado girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione.Comunemente utilizzati per soddisfare le esigenze di settori come quello automobilistico, manifatturiero e dei macchinari. Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121

Tappi con linguetta laterale

I tappi a rilascio laterale offrono una tenuta sicura e conveniente per diverse applicazioni. Il meccanismo di rilascio laterale consente un inserimento e una rimozione rapidi senza bisogno di attrezzi, garantendo una tenuta perfetta.

  • Il meccanismo a strappo consente un facile inserimento e rimozione, eliminando la necessità di utensili aggiuntivi o di una forza eccessiva.
  • Il design versatile di questi tappi li rende adatti a diverse applicazioni in diversi settori.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1120