Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Azionamento con utensile e cacciavite Plastica

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Plastic Snap In Quarter Turn Latches

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Quarter Turn Lock

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)