Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A cupola Dado a cupola Pistoncini a molla

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una connessione a tenuta stagna semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti e accrescono la resistenza del fissaggio, riducendo il rischio di allentamento provocato da vibrazioni, movimento o forze esterne.

Questa gamma di dadi a cupola di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento. Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.

I dadi a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)