Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Testa a basso profilo Bullone Pistoncini a molla

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da un drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta. Queste viti a testa cilindrica sono disponibili in due versioni a testa bassa.

La prima di queste opzioni consente di ridurre lo spazio complessivo della testa delle viti, il che significa che non è necessaria alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente basso e non richiede un foro svasato. Queste viti sono adatte per macchinari e attrezzature con altezza libera minima.

Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 350 N/mm² and 400 N/mm² (tranne M2 - 220 N/mm²)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)