Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Antistrappo Pistoncini a molla

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Boccole antistrappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole copriforo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole copriforo si aprono per accogliere cavi, fili e tubi. Una volta installata nel foro del pannello, la boccola si chiude saldamente.

Il materiale resistente garantisce l'isolamento e un leggero alleggerimento della tensione, contribuendo a proteggere i fili e i cavi alloggiati dai bordi grezzi.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Passacavo antistrappo per fibra

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il passacavo per fibra ottica è progettato per fornire ulteriore protezione alle fibre rivestite e scoperte instradate attraverso un foro. Il corpo in nylon va montato direttamente sul pannello, mentre il cavo rivestito passa attraverso il foro centrale. Realizzato in nylon nero classificato UL94 V0.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Pressacavi a innesto rapido

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Progettati per montaggio e smontaggio senza l'impiego di utensili. I pressacavi a innesto rapido offrono una tenuta sicura a prova di agenti atmosferici e un involucro resistente a prova di torsioni, deformazioni e strappi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Pressacavi a spirale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)