Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Svasato Piedini scorrevoli

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli adesivi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.

  • Forme: rettangolare, rotonda e quadrata
  • Colore: grigio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini scorrevoli con montaggio a chiodo o i piedini con montaggio a chiodo sono ideali per le gambe dei mobili in legno per una protezione ottimale del pavimento e per contribuire a ridurre il rumore. Questi piedini scorrevoli si inseriscono facilmente e sono disponibili in varie finiture per un'azione di scorrimento fluida.

I nostri piedini scorrevoli con montaggio a chiodo sono disponibili in una scelta di materiali di base, tra cui: polietilene ad alta densità (HDPE), cromo, poliammide (PA) e politetrafluoroetilene (PTFE), oltre all'opzione in PTFE con feltro, tutte fornite con un chiodo in acciaio per maggiore praticità e resistenza.

  • Forma: rotonda
  • Colori: legno, grigio, marrone e naturale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)