Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Da avvitare Incavo Piedini scorrevoli

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Glides - Adjustable Tilt

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Screw On Glides

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)