Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Alluminio Adesivo Piastra

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fermacavi - Montaggio con adesivo, in Alluminio, 2 bracci

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La clip per cavi regolabile in alluminio ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piastre graduate

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le piastre graduate sono utilizzate per sistemare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio modello di montaggio.

Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie. Ognuna comprende un tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o il tipo con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.

Comprendono una scala graduata o un modello a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per offrire indicazione all'utente. È durevole e resistente all'usura.

Sono ampiamenti utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.

  • Materiale: alluminio con incisioni/segni graduati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)