Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.
Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.
It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.
I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.
I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare