Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(74 categorie prodotti)
These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.
It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.
They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Un insieme di accessori per ruote come piastre, prese per perni in metallo o plastica, steli filettati o con perno di attacco. Compatibili con ruote con foro di montaggio cieco. Scegliete in base al metodo di fissaggio desiderato e alla dimensione dei fori di montaggio della ruota. Numerosi materiali disponibili per soddisfare le vostre necessità applicative.
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.
I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.
La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.
I bulloni a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni. In questo modo si riduce al minimo il rischio di allentamento provocato dal movimento e dalle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.
I bulloni a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni come tubi rigidi, valvole o pompe.
La gamma di bulloni a tenuta stagna con testa esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.
Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.
Le cerniere a bandiera a sfilare da avvitare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da avvitare sul telaio per più unità industriali.
Le cerniere a bandiera a sfilare da saldare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da saldare su telaio per più unità industriali.
Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.
Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.
Le cerniere a libro e bandiera sono ideali per la rimozione della porta quando lo spazio all'interno dell'armadietto è difficilmente accessibile. La gamma è disponibile in vari profili e materiali
Le cerniere a molla offrono un meccanismo a molla totalmente a scomparsa che consente l'apertura e la chiusura automatica delle porte.
Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
I dadi a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una connessione a tenuta stagna semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti e accrescono la resistenza del fissaggio, riducendo il rischio di allentamento provocato da vibrazioni, movimento o forze esterne.
Questa gamma di dadi a cupola di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento. Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
I dadi a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
I dadi a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una connessione a tenuta stagna semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti e accrescono la resistenza del fissaggio, riducendo il rischio di allentamento provocato da vibrazioni, movimento o forze esterne.
Questa gamma di dadi esagonali incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento. Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
I dadi a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili in varie dimensioni, sia metriche che in pollici, o combinate.
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare