Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Componenti di bloccaggio Eccentric Knife Edge Clamps

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Eccentric Knife Edge Clamps

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Eccentric Knife Edge Clamps offer a firm and accurate grip while requiring little surface contact. This clamp has knurls that enable the clamp to grab the workpiece with little touch, enabling accurate and secure clamping of workpieces with uneven surfaces.

It is especially useful for securely holding delicate or fragile materials without causing harm or distortion. The workpiece should be to the right of the clamp. Used in industries such as construction, assembly and welding applications.

  • It offers a firm and accurate grip while requiring little surface contact.
  • Useful for securely holding fragile materials without causing harm.
  • Used in industries such as construction, assembly and welding applications.
Material: Hardened Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)