Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Componenti di bloccaggio Clamping Plates

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Piastre di bloccaggio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste piastre di bloccaggio per morsetti a camma a spirale sono progettate con superfici lavorate con precisione e una struttura resistente per garantire una presa salda sul pezzo durante il serraggio, evitandone la deformazione.

Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio perfettamente realizzato al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto. La piastra di bloccaggio e i morsetti a camma a spirale lavorano insieme per offrire una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi in varie applicazioni.

Il loro design rende l'installazione rapida e semplice e vengono utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.

  • Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto.
  • Offrono una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi.
  • Utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.
Materiale: Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)