Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Paracolpi impilabile Carico pesante

 (44 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Base cuscinetto in gomma antiscivolo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera a frizione a doppio asse

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere HVAC

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a bandiera a sfilare - Da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a bandiera a sfilare da avvitare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da avvitare sul telaio per più unità industriali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a bandiera a sfilare - Da saldare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a bandiera a sfilare da saldare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da saldare su telaio per più unità industriali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a frizione regolabile - Con perni o fori

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a libro e a bandiera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a libro e bandiera sono ideali per la rimozione della porta quando lo spazio all'interno dell'armadietto è difficilmente accessibile. La gamma è disponibile in vari profili e materiali

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a molla offrono un meccanismo a molla totalmente a scomparsa che consente l'apertura e la chiusura automatica delle porte.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cuscinetti antiscivolo adesivi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti e paracolpi - Filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro ad alta tenuta in rotoli

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro ad alta tenuta pretagliato su rotolo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini a pressione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini articolati per uso industriale - In acciaio inossidabile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini con montaggio con perno - Base girevole in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini con perno di attacco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini con perno di attacco, a volte chiamati piedini scorrevoli a fungo a causa della forma a fungo del piedino, sono una valida sostituzione delle ruote con perno o dei piedini con perno. Inseriti nelle gambe o alla base di un'applicazione, permettono di spostare senza problemi e facilmente i mobili. Offrono più stabilità di una ruota, che rischia di muoversi in avanti e indietro, in particolare su superfici piastrellate o laminate.

La nostra gamma di piedini con perno di attacco ha una base, o piedino, in poliammide nera (PA) e uno stelo in acciaio galvanizzato. Lo stelo del perno di attacco rende l'installazione veloce e la base liscia in PA offre una manovrabilità senza sforzo.

Ci sono sei tipi tra cui scegliere, per soddisfare una varietà di esigenze applicative. Il tipo 4 è fornito con base cava.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini di livellamento - Montaggio con perno/Base girevole/Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini di livellamento - Prigioniero/Profilo ridotto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2