Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PE A spinta

 (28 categorie prodotti)


Calotte per flange

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Cappucci di protezione per tubi

I cappucci di protezione per pali di recinzione sono coperture protettive che si adattano alla parte superiore dei pali o tubi di recinzione. Offrono protezione contro i danni causati dagli agenti atmosferici e il deterioramento delle applicazioni. Utilizzati nei settori residenziale e commerciale.Progettati per essere montati sulla parte superiore di pali, tubi e tubature.Contribuiscono a proteggere da danni atmosferici, sporcizia o umidità.Si installano e si rimuovono facilmente e rapidamente. Materiale: PE Colore: Bianco Codice Serie: SRF0011

Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci flessibili per tubi

I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.

  • I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi: Da: DN 150fino a DN 1000.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappucci terminali - Standard

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Coperture per flange SAE

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Inserti per tubi ovali

Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.

Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.

La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.

  • Hanno un design ovale e sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
  • Ideali per calibri di dimensioni standard.
  • Montaggio e smontaggio semplici; fissaggio sicuro.
Materiale: ABS, PE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Cromato Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserti per tubi rettangolari

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Inserti per tubi rettangolari - leggeri

Gli inserti per tubi rettangolari leggeri sono progettati per applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Il design a coste assicura un facile inserimento e un'aderenza sicura. Salvaguarda le superfici e previene l'ingresso di sporco e contaminanti nel tubo.Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per applicazioni con tubi rettangolari leggeri.

  • Garantisce un aspetto pulito e ordinato.
  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1552

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562

Inserti per tubi rotondi - metallo

Gli inserti rotondi sono utilizzati per rifinire l'estremità dei prodotti tubolari, fornendo un aspetto pulito e gradevole alla vista. Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.

  • Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l’estremità dei prodotti tubolari, garantendo un aspetto gradevole e pulito.
  • Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.
  • Montaggio semplice e rapido
Materiale: Acciaio Colore: Naturale Codice Serie: SR1554

Inserti quadrati a cupola

Gli inserti quadrati a cupola sono progettati per rifinire e proteggere tubi quadrati o sezioni a scatola. Forniscono una finitura professionale, proteggendo i tubi da sporco, polvere e detriti. Comunemente utilizzati come tappi per le gambe delle sedie e tappi per tubi.Utilizzati per proteggere tubi quadrati.Forniscono una finitura gradevole per prodotti tubolari di alta qualità.Utilizzati nel settore dell’edilizia e dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1556

Inserti quadrati angolati

Gli inserti quadrati con base angolata sono ideali per le estremità dei tubi, le superfici irregolari e le connessioni angolate. Comunemente utilizzati nell'arredamento e nell'edilizia. Facili da inserire, sono costruiti per durare nel tempo. Disponibili in polietilene (PE) e nylon, con un'elegante finitura nera.Elemento di facile assemblaggioIdeali per estremità dei tubi o superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.Progettati per essere resistenti e duraturi. Materiale: PE, LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1555

Inserti rettangolari cromati

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Gli inserti rettangolari sono applicati a una varietà di applicazioni tubolari.
  • Garantiscono un aspetto pulito e ordinato.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Codice Serie: SR5721, SR1553

Piedini scorrevoli rotondi

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Protezioni a pressione per flange

Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.Le protezioni per flange a superficie liscia hanno un semplice design a pressione.Alette flessibili che garantiscono una perfetta aderenza nel foro.Non richiede elementi di fissaggio. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1365

Protezioni per flange a faccia rialzata e perni

La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.

Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Offrono una protezione completa del viso per le applicazioni ad alta pressione.
  • Le linguette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
  • Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SR1355

  • di 2