Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Idraulica e protezione liquidi

 (7 categorie prodotti)


Cinghie di tenuta per tubi - Cinghie di tenuta

Le cinghie per tubi sono dotate di una struttura ad anello. In questo modo si fissano in modo sicuro i tubi flessibili, consentendo loro di espandersi e contrarsi al variare della pressione. Offrono una soluzione di fissaggio sicura, regolabile e semplice Disponibili in due opzioni.Hanno un design a gancio e ad anello che mantiene saldamente i tubi, consentendo loro di espandersi e contrarsi in base alle fluttuazioni della pressioneResistenti agli agenti chimici e possono sopportare temperature elevate.Vengono utilizzati nelle applicazioni industriali e automobilistiche. Materiale: Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; acciaio nichelato, Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; Delrin Colore: Nero Codice Serie: SR1099

Manicotti per la protezione dei tubi

I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Manicotti di protezione per tubi approvati da Mining Safety. I rivestimenti durevoli sono approvati per proteggere i tubi dal calore, dall'abrasione e dagli scoppi. Possono resistere a temperature che vanno da -40 C fino a +130 C. Approvati da US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Efficaci nel ridurre il flusso concentrato di perdite minime, mantenendo un'elevata resistenza allo scoppio.Prodotto approvato dalla US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Altamente resistenti ad abrasioni e scoppio.Temperatura di esercizio: da -40 C a +130 CPossono essere personalizzati con il logo dell'azienda ed il codice articolo.Lunghezza standard rotolo: 50 metri Materiale: Poliestere, Nylon Colore: Nero Codice Serie: , SR1082

Morsetti per tubi in plastica

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

I tappi di protezione per filettature a flangia larga proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. La guarnizione in nitrile assicura una tenuta stagna contro la superficie di accoppiamento. L'ampia flangia impedisce alle scaglie di vernice di entrare nel foro al momento della rimozione. Resiste a temperature intermittenti da -40 C a +100 C.

  • Il loro design a flangia larga impedisce l’ingresso di scaglie di vernice nel foro durante la rimozione.
  • La loro guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie di accoppiamento per garantire la tenuta.
  • Consigliati per temperature intermittenti comprese tra -40 C e +100 C.
Materiale: PA Colore: Giallo Codice Serie: SR5761

Tappi di tenuta scanalati

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012