Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cilindrico Nylon Componenti di movimentazione lineare

 (1 categoria prodotto)


Dadi cilindrici in nylon

I dadi cilindrici in nylon vengono utilizzati con le nostre viti a ricircolo di sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado è avvitato sulla vite e si sposta lungo la lunghezza della vite durante la rotazione, garantendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideale per applicazioni manuali o motorizzate a bassa e media rotazione. Le filettature interne dei dadi corrispondono a quelle delle viti, garantendo una durabilità eccezionale.

Realizzati in nylon, sono leggeri, resistenti alla corrosione e non conduttivi. Offrono un'eccellente resistenza agli agenti chimici, all'umidità e alle variazioni di temperatura.

  • Comunemente utilizzati nei settori automobilistico, elettrico ed edile per fissare le viti madri in posizione.
  • Può essere utilizzato senza lubrificazione, ma ciò ne riduce la durata utile.
  • Disponibili dadi cilindrici in nylon con filettatura destrorsa standard.
Materiale: Nylon 6/6 Codice Serie: SRL1343