Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(13 categorie prodotti)
Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze.
Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.
La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.
Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.
I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.
Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.
Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati.
Questi distanziatori innovativi sono montati sul pannello con un rivetto progettato nella parte. Esercitando una pressione sulla testa del distanziatore, le gambe si espandono bloccando il rivetto in posizione. Realizzati in nylon UL94 V-2, sono disponibili con spaziatore metrico in 13 lunghezze diverse.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare