Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Non filettato Tenuta laterale

 (9 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Distanziali ad anello

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno o spina (CSP) e il fermo o staffa (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando i due pezzi si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo deve essere utilizzato con un perno specifico.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali in POM non filettati rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali in PS non filettati rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali in PVC non filettati rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali isolanti in ceramica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori isolanti in ceramica sono utilizzati per coprire i fili ad alta tensione o le applicazioni ad alta corrente. Possono essere utilizzati anche come distanziali non filettati nei dispositivi ad alta tensione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziatore autofissante

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle anticaduta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)