Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(10 categorie prodotti)
Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno o spina (CSP) e il fermo o staffa (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando i due pezzi si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo deve essere utilizzato con un perno specifico.
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità.
Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.
La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.
Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".
I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare