Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Non filettato Codolo filettato

 (96 categorie prodotti)


Cerniere a frizione - forza regolabile

Le cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Forniscono resistenza al movimento libero, impediscono la chiusura improvvisa o inaspettata e riducono il rischio di danni o lesioni.

A differenza delle cerniere tradizionali, consentono un controllo preciso sulla forza necessaria per ruotare o mantenere un pannello, un coperchio o un display in posizione. Il valore di coppia può essere regolato ruotando la vite integrata. Questa funzionalità migliora le prestazioni nelle applicazioni che richiedono stabilità e posizionamento preciso, come apparecchiature mediche, armadi industriali ed elettronica di consumo. Materiale: Alluminio, , POM, Polimero acetale Colore: , Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Cerniere a libro - Montaggio con perno filettato

Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Codice Serie: SR5330

Cerniere a libro - con vite e perno

Questa selezione di cerniere presenta un design a libro che offre una grande area di contatto, per una maggiore stabilità e distribuzione del carico. A differenza delle cerniere tradizionali, viene utilizzato un sistema di fissaggio a vite e perno per garantire un'installazione facile e sicura su porte, pannelli e armadi.

La vite offre un fissaggio sicuro, mentre il perno aggiunge rinforzo, rendendole eccellenti per applicazioni che richiedono un uso frequente e affidabilità a lungo termine.

Comunemente utilizzate in porte per impieghi gravosi, contenitori per macchinari, pannelli di accesso e assemblaggi automobilistici.

  • Resistono alle dure condizioni operative dei generatori.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Lega di zinco, Poliammide, Lega di zinco pressofuso, PA Colore: Acciaio, Argento, Nero, Cromato Codice Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Coni per mascheratura

I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.

  • Versatile soluzione di mascheratura grazie alla doppia possibilità di utilizzo come cappuccio o tappo.
  • Design conico.
  • Disponibili in materiali di alta qualità ed economici.
Materiale: Silicone, EPDM Colore: Viola, Rosso, Naturale, Ruggine, Nero, Blu, Verde, Marrone, Giallo Codice Serie: SR1075, SR1091

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.

I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.

Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.

  • Progettati specificamente per proteggere le parti da rivestimenti, verniciatura, placcatura o trattamenti abrasivi.
  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Possono resistere a temperature fino a 100 C per i materiali in silicone e LDPE e fino a 60 C per i materiali in PE.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Copriviti decorativi

I coprivite decorativi sono progettati per coprire le teste delle viti esposte. Offrono un aspetto pulito, con un tocco decorativo. Il supporto adesivo rende semplice l'installazione; si incastra saldamente sulla testa della vite. Disponibili in vari colori. Utilizzati in applicazioni, tra cui il design di mobili e automobili.

  • Progettati per nascondere le teste delle viti esposte e fornire un aspetto più decorativo e lucido.
  • È disponibile in un'ampia gamma di fino a 16 colori.
  • Utilizzato in applicazioni come mobili, armadi, arredi per ufficio e persino arredi automobilistici.
Materiale: ABS Colore: Alluminio, Wengé, Rovere scuro, Pino, Noce, Mogano, Cenere, Faggio, Ciliegio, Grigio, Nero, Crema, Bianco, Rovere chiaro, Griglia Codice Serie: SR1600

Distanziali isolanti esagonali

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Distanziatori isolanti tondi

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Inserti a lamelle terminali per tubi

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Blu, Rosso, Nero Codice Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Perno filettato

Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.

Leve di serraggio - Impugnatura conica/Perno filettato

Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.

Maniglie a trazione - In plastica a ponte

Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.

Piedini articolati per uso industriale - In acciaio inossidabile

Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.

Piedini con montaggio con perno - Base girevole in plastica

I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Piedini di livellamento - Montaggio con perno/Base girevole/Plastica

I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Codice Serie: SR1569

Piedini di livellamento - Prigioniero/Profilo ridotto

I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.

Piedini di livellamento per macchinari

I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Piedini per macchinari - Premium

La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.

Piedini per macchinari - Standard

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Piedini regolabili - Cromati

Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.

Codice Serie: SR5442 ,SR5701

Piedini regolabili - Non articolati

I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

  • di 4