Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Nickel Plated Steel Componenti per movimento lineare

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali; è destinata a essere utilizzata esclusivamente con gli alberi temprati. Hanno un design aperto che consente di utilizzarli in combinazione con le guide di supporto dell'albero.

Forniscono autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H7

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali. L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.

Hanno un design chiuso che protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)